chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementální rotační snímač
REI-43H38S-2B360-H1181
ID produktu 100011432
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP65
Průměr hřídele D (mm)
38 mm
Průměr příruby
100
Rozlišení inkrementální
360
Speciální vlastnosti
Těžké zatížení, Velký dutý hřídel
Stupeň krytí
IP65
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Dutý hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REI-43H38S-2B360-H1181
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr příruby
100
Průměr hřídele D (mm)
38 mm
Typ hřídele
Dutý hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
14 724,00 Kč
Celkem za položku
14 724,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu