chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REI-E-113T12S-2B1024-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inkrementální rotační snímač
REI-E-113T12S-2B1024-H1181
ID produktu 100011585
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP64
Průměr hřídele D (mm)
12 mm
Průměr příruby
58
Rozlišení inkrementální
1024
Stupeň krytí
IP64
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
synchronizační příruba
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Efficiency-Line
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REI-E-113T12S-2B1024-H1181
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr příruby
58
Průměr hřídele D (mm)
12 mm
Typ hřídele
Pevný hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
5 721,00 Kč
Celkem za položku
5 721,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu