chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REI-E-114I10E-2B5000-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementální rotační snímač
REI-E-114I10E-2B5000-H1181
ID produktu 100011770
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP64
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
63
Rozlišení inkrementální
5000
Stupeň krytí
IP64
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Dutý hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba se statorovou spojkou
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Efficiency-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr příruby
63
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Typ hřídele
Dutý hřídel
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REI-E-114I10E-2B5000-H1181
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
5 721,00 Kč
Celkem za položku
5 721,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu