chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REI-E-112I8T-2B2500-C | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inkrementální rotační snímač
REI-E-112I8T-2B2500-C
ID produktu 100012016
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP64
Průměr hřídele D (mm)
8 mm
Průměr příruby
40
Rozlišení inkrementální
2500
Stupeň krytí
IP64
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ příruby
příruba s montážním elementem
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Efficiency-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr příruby
40
Průměr hřídele D (mm)
8 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REI-E-112I8T-2B2500-C
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
4 047,00 Kč
Celkem za položku
4 047,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu