chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolutní rotační kodér – Multiturn
REM-116T10C-7ASARWL-H1151
ID produktu 100012457
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
13 318,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REM-116T10C-7ASARWL-H1151
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
magnetický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP65
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
58
Stupeň krytí
IP65
technologické moduly
magnetický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
upínací příruba
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Výstupní funkce
analogový výstup
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Průměr příruby
58
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Typ hřídele
Pevný hřídel
Celkem za položku
13 318,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu