chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RES-186S6S-3C13B-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Absolutní rotační enkodér – jednootáčkový
RES-186S6S-3C13B-H1181
ID produktu 100016317
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
SSi
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
6 mm
Průměr příruby
58
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
synchronizační příruba
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr příruby
58
Průměr hřídele D (mm)
6 mm
Typ hřídele
Pevný hřídel
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RES-186S6S-3C13B-H1181
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
13 013,00 Kč
Celkem za položku
13 013,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu