chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RES-180S6S-7AAR-H1151/N0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-180S6S-7AAR-H1151/N0
ID produktu 100016353
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
magnetický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
6 mm
Průměr příruby
36
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
magnetický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
synchronizační příruba
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Výstupní funkce
analogový výstup
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr příruby
36
Průměr hřídele D (mm)
6 mm
Typ hřídele
Pevný hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
9 355,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RES-180S6S-7AAR-H1151/N0
Celkem za položku
9 355,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu