chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REM-190S10C-IOL32B-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolutní rotační kodér – Multiturn IO-Link
REM-190S10C-IOL32B-H1141
ID produktu 100018237
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
magnetický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
36
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
magnetický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
upínací příruba
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Průměr příruby
36
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Typ hřídele
Pevný hřídel
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REM-190S10C-IOL32B-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
10 615,00 Kč
Celkem za položku
10 615,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu