chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB
ID produktu 100028541
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.25
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ konektoru
konektor Deutsch DT04-3PMB
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Výstupní funkce
analogový výstup
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
2 966,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMB
Celkem za položku
2 966,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu