chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
REM-E-106C15E-9E43B-B3M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolutní rotační kodér – Multiturn
REM-E-106C15E-9E43B-B3M12
ID produktu 100044357
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
PROFINET
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP64
Průměr hřídele D (mm)
15 mm
Průměr příruby
63
Stupeň krytí
IP64
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ konektoru
3 × M12
Typ příruby
příruba se statorovou spojkou
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Řada rotačních snímačů
Efficiency-Line
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
REM-E-106C15E-9E43B-B3M12
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Průměr příruby
63
Průměr hřídele D (mm)
15 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
19 545,00 Kč
Celkem za položku
19 545,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu