chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RES-107S10C-9E19B-B3M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolutní rotační enkodér – jednootáčkový
RES-107S10C-9E19B-B3M12
ID produktu 100046564
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
PROFINET
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
58
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ konektoru
3 × M12
Typ příruby
upínací příruba
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr příruby
58
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Typ hřídele
Pevný hřídel
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RES-107S10C-9E19B-B3M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
18 677,00 Kč
Celkem za položku
18 677,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu