chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolutní rotační enkodér – jednootáčkový
RES-108B10T-9E19B-B3M12
ID produktu 100046569
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RES-108B10T-9E19B-B3M12
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
PROFINET
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
58
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ konektoru
3 × M12
Typ příruby
příruba s montážním elementem
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr příruby
58
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
19 765,00 Kč
Celkem za položku
19 765,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu