chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
P1-Ri-QR14 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Positioning Element
P1-Ri-QR14
ID produktu 1590812
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Příslušenství
Snímací element
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
580,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
P1-Ri-QR14
Celkem za položku
580,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu