chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RI360P1-QR14-ELIU5X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem
RI360P1-QR14-ELIU5X2
ID produktu 1590853
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Rozměry
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Výstupní funkce
analogový výstup
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
3 761,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RI360P1-QR14-ELIU5X2
Celkem za položku
3 761,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu