chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ri360P2-QR14-ELiU5X2-0.3-RS5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem
Ri360P2-QR14-ELiU5X2-0.3-RS5
ID produktu 1590859
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Rozměry
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Výstupní funkce
analogový výstup
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
Ri360P2-QR14-ELiU5X2-0.3-RS5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
4 049,00 Kč
Celkem za položku
4 049,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu