chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RI360P1-DSU35-2UP6X4-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční úhlový senzor Se dvěma programovatelnými spínacími výstupy
RI360P1-DSU35-2UP6X4-H1151
ID produktu 1590867
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Dvojité senzory pro rotační pohony
Provedení
nevestavné
Rozměry
74 mm x 60 mm x 35,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF30
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Výstupní funkce
2 x PNP
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
7 004,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RI360P1-DSU35-2UP6X4-H1151
Celkem za položku
7 004,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu