chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční úhlový senzor S rozhraním CANopen
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
ID produktu 1593011
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
CANopen
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Dvojité senzory pro rotační pohony
Provedení
nevestavné
Rozměry
74 mm x 60 mm x 35,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF30
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
absolutní jednootáčkový
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
12 016,00 Kč
Celkem za položku
12 016,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu