chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RI360P0-QR24M0-2500X2-H1181 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezkontaktní senzor inkrementální: 2500 ppr
RI360P0-QR24M0-2500X2-H1181
ID produktu 1593156
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
indukční
Napájecí napětí
DC
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Rozlišení inkrementální
2500
Rozměry
81 mm x 78 mm x 24 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP68, IP69K
technologické moduly
bezkontaktní
Typ hřídele
Dutý hřídel
Typ konektoru
M12 x 1
Typ příruby
příruba bez montážního elementu
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Premium-Line
Klíčové vlastnosti
Typ výstupu
inkrementální
Průměr hřídele D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Typ hřídele
Dutý hřídel
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
7 416,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Rotační senzory
RI360P0-QR24M0-2500X2-H1181
Celkem za položku
7 416,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu