chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Senzor vibrací a teploty pro kontrolu stavu skříní s IO-Link
CMVT-QR20-IOLX3-H1141
ID produktu 100016543
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
senzor vibrací
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Senzory monitorování stavu
CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 572,00 Kč
Celkem za položku
5 572,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu