chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M12FTH3Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature and Humidity Sensor With Serial Interface
M12FTH3Q
ID produktu 3025898
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor teploty/vlhkosti
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
šedá
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
103 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
kov
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 314,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Senzory monitorování stavu
M12FTH3Q
Celkem za položku
9 314,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu