chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Senzor vibrací a teploty se sériovým rozhraním
QM30VT2-SS-9M
ID produktu 3806274
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
9.1
Elektrické připojení
kabel
Funkce
senzor vibrací
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
žádný účastník
Rozměry
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Stupeň krytí
IP69
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
nerez ocel
Stupeň krytí
IP69
home
Turck-Shop
Senzory
Senzory monitorování stavu
QM30VT2-SS-9M
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
13 883,00 Kč
Celkem za položku
13 883,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu