chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LS-551-0000-LIU22PN8X-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímač hladiny S analogovým výstupem a 2 × spínacími výstupy
LS-551-0000-LIU22PN8X-H1151
ID produktu 100001844
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
100
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Měřicí princip
Řízená mikrovlnná
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
vnější závit G 3/4″
Signalizace
digitální displej
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Procesní připojení
vnější závit G 3/4″
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
13 073,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače hladiny
LS-551-0000-LIU22PN8X-H1151
Celkem za položku
13 073,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu