chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrazvukový senzor
LUS211-130-34-2UPN8-H1141
ID produktu 100003166
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 696,00 Kč
Celkem za položku
12 696,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. dosah
1300
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
IO-Link, Kapacitní senzory
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Hladké pouzdro
Procesní připojení
3/4″ NPT
Rozlišení
1 cm
Rozměry
127,1 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV, PA
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 38 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Procesní připojení
3/4″ NPT
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače hladiny
LUS211-130-34-2UPN8-H1141