chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrazvukový senzor
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141
ID produktu 100003168
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
14 402,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače hladiny
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141
Technické údaje
Download
Druh provozu
Čas letu
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
IO-Link, Kapacitní senzory
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
ultrazvukové
Pouzdro
Hladké pouzdro
Procesní připojení
3/4″ NPT
Rozlišení
0.5 mm
Rozměry
127,1 mm
Směr vyzařování
rovný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV, PA
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 38 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Procesní připojení
3/4″ NPT
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Celkem za položku
14 402,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu