chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LS-551-1000-LIU22PN8X-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímač hladiny S analogovým výstupem a 2 × spínacími výstupy
LS-551-1000-LIU22PN8X-H1151
ID produktu 100015811
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Délka sondy (mm)
1000
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Detekce hladiny, Kontinuální měření hladiny
Funkční princip
střední kontakt
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
100
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Měřicí princip
Řízená mikrovlnná
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
vnější závit G 3/4″
Signalizace
digitální displej
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Procesní připojení
vnější závit G 3/4″
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače hladiny
LS-551-1000-LIU22PN8X-H1151
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
13 819,00 Kč
Celkem za položku
13 819,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu