chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamický inklinometr se spínacími výstupupy
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141
ID produktu 100026931
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Kombinace gyroskopu a akcelerometru
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet měřených os
1
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Počet měřených os
1
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače náklonu
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 859,00 Kč
Celkem za položku
9 859,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu