chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamický inklinometr se spínacími výstupupy
B2NF85H-QR20-2UPN6X3-H1141
ID produktu 100026932
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
9 371,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače náklonu
B2NF85H-QR20-2UPN6X3-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Kombinace gyroskopu a akcelerometru
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet měřených os
2
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Počet měřených os
2
Výstupní funkce
PNP/NPN
Celkem za položku
9 371,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu