chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamický inklinometr CANopen
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150
ID produktu 100046444
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
E1 type approval
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
CANopen
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Kombinace gyroskopu a akcelerometru
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet měřených os
2
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Speciální vlastnosti
pro elektrické systémy vozidel, homologace typu E1
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
CANopen
Počet měřených os
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 859,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače náklonu
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150
Celkem za položku
9 859,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu