chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B2N60H-Q20L60-2LU3/S97 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Senzor náklonu Se zvýšeným teplotním rozsahem
B2N60H-Q20L60-2LU3/S97
ID produktu 1534060
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál aktivní plochy
PBT-GF20-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Zrychlení
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet měřených os
2
Rozměry
60 mm x 30 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Počet měřených os
2
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače náklonu
B2N60H-Q20L60-2LU3/S97
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 236,00 Kč
Celkem za položku
12 236,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu