chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Senzor náklonu
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
ID produktu 1534113
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Měřicí princip
Zrychlení
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet měřených os
1
Provedení
vertikální
Rozměry
60 mm x 30 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Počet měřených os
1
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
10 610,00 Kč
Celkem za položku
10 610,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače náklonu
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
Kontaktovat podporu