chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty proudový výstup
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L300/I250-0/500
ID produktu 100004226
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L300/I250-0/500
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Funkční princip
střední kontakt
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-70...500 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 992,00 Kč
Celkem za položku
3 992,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu