- Certifikáty
- cULus
- Elektrické připojení
- Konektor
- Elektrický výstup
- IO-Link, napěťový výstup (3drát), proudový výstup (3drát), spínací výstup:
- Funkční princip
- střední kontakt
- Hloubka ponoru L
- 50
- Komunikační protokol
- IO-Link
- Materiál (ve styku s médiem)
- nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), O-kroužek FKM, ploché těsnění AFM
- Materiál pouzdra
- Nerez ocel / plast
- Max. okolní teplota
- 80
- Min. okolní teplota
- -40
- Měřicí rozsah
- -50...150 °C
- Napájecí napětí
- DC
- Pouzdro
- S displejem (integrovaná sonda)
- Procesní připojení
- vnější závit G 1/2″
- Rozměry
- 162,4 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Signalizace
- 4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
- Specifikace materiálu pouzdra
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Spínací funkce
- lze nastavit spínací / rozpínací
- Stupeň krytí
- IP66, IP67, IP69K
- Typ konektoru
- M12 x 1
- Výstupní funkce
- PNP/NPN