chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TP-206KK1-CF-H1141-L100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty čidlo
TP-206KK1-CF-H1141-L100
ID produktu 100017085
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
Napětí
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
100
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-40...1100 °C
Pouzdro
čidlo teploty
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Příslušenství
Propojovací kabel
Specifikace materiálu pouzdra
Inconel 600/Nylon
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TP-206KK1-CF-H1141-L100
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
Napětí
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
680,00 Kč
Celkem za položku
680,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu