chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty proudový výstup
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500
ID produktu 100025321
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Funkční princip
střední kontakt
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-70...500 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-L150-0/500
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 295,00 Kč
Celkem za položku
5 295,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu