chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-20/80 | TURCK - Váš globální automatizační partner
snímání teploty proudový výstup
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-20/80
ID produktu 100050799
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
100
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-20...80 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-20/80
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 443,00 Kč
Celkem za položku
3 443,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu