chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18TB8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
teplotní senzor Pasivní infračervený senzor
M18TB8
ID produktu 3073645
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
D : S poměr
8:1
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Elektrický výstup
spínací výstup:
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Měřicí rozsah
0...300 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
šedá
Procesní připojení
M18 x 1
Rozměry
81,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Elektrický výstup
spínací výstup:
Procesní připojení
M18 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
M18TB8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 693,00 Kč
Celkem za položku
9 693,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu