chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18TUP8Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
teplotní senzor Pasivní infračervený senzor
M18TUP8Q
ID produktu 3074916
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
D : S poměr
8:1
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
napěťový výstup (3drát)
Funkce
Bezdotykový spínač
Funkční princip
bezkontaktní
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Měřicí rozsah
0...300 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
trubka
Povrch pouzdra
šedá
Procesní připojení
M18 x 1
Rozměry
91,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
1vodičová sériová
Elektrický výstup
napěťový výstup (3drát)
Procesní připojení
M18 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
M18TUP8Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
12 175,00 Kč
Celkem za položku
12 175,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu