chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímání teploty
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016
ID produktu 6840026
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Spínací funkce
lze nastavit spínací/rozpínací
Výstupní funkce
PNP/NPN
Pouzdro
s displejem (integrované čidlo)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Hloubka ponoru L
16
Funkční princip
kontakt s médiem
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
nerez/plast
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
80
Napájecí napětí
DC
Měřicí rozsah
-50…150 °C
Elektrický výstup
proudový výstup (3drát), Spínací výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
proudový výstup (3drát), Spínací výstup
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Měřicí rozsah
-50…150 °C
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L016
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 385,00 Kč
Celkem za položku
12 385,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu