chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímání teploty
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050
ID produktu 6840028
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (3drát), spínací výstup:
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
50
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...150 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Signalizace
4místný 7segmentový displej, otočný o 180°
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
proudový výstup (3drát), spínací výstup:
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 385,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050
Celkem za položku
12 385,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu