chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TP-103A-G1/8-H1141-L013 | TURCK - Váš globální automatizační partner
snímání teploty čidlo
TP-103A-G1/8-H1141-L013
ID produktu 9910400
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
Odpor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
13
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...120 °C
Pouzdro
čidlo teploty
Procesní připojení
vnější závit G 1/8″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
Odpor
Procesní připojení
vnější závit G 1/8″
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TP-103A-G1/8-H1141-L013
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
1 420,00 Kč
Celkem za položku
1 420,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu