chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature detection Probe
TP-306A-CF-H1141-L1000
ID produktu 9910479
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
1 052,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TP-306A-CF-H1141-L1000
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
Odpor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
1000
Materiál pouzdra
nerez ocel
Měřicí rozsah
-50...105 °C
Pouzdro
čidlo teploty
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, pro přímou montáž
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
Odpor
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, pro přímou montáž
Celkem za položku
1 052,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu