chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TP-104A-G1/4-H1141-L035 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature detection Probe
TP-104A-G1/4-H1141-L035
ID produktu 9910527
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
Odpor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
35
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-40...120 °C
Pouzdro
čidlo teploty
Procesní připojení
vnější závit G 1/4″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Elektrický výstup
Odpor
Procesní připojení
vnější závit G 1/4″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
1 555,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TP-104A-G1/4-H1141-L035
Celkem za položku
1 555,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu