chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/50°C | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature detection with current output
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/50°C
ID produktu 9910540
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
150
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...50 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/50°C
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
2 889,00 Kč
Celkem za položku
2 889,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu