chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024
ID produktu 9910630
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
24
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...110 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit G 1/8″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Procesní připojení
vnější závit G 1/8″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 709,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024
Celkem za položku
3 709,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu