chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TP-206A-CF-H1141-L050 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature detection Probe
TP-206A-CF-H1141-L050
ID produktu 9910646
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
Odpor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
50
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...120 °C
Pouzdro
čidlo teploty
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TP-206A-CF-H1141-L050
Elektrický výstup
Odpor
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
1 666,00 Kč
Celkem za položku
1 666,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu