chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTMS-100-LIUPN-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty Nerezový vysílač pro externí čidla
TTMS-100-LIUPN-H1140
ID produktu 9910654
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Funkční princip
střední kontakt
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...350 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (externí sonda)
Procesní připojení
M12 x 1
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Procesní připojení
M12 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTMS-100-LIUPN-H1140
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
4 549,00 Kč
Celkem za položku
4 549,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu