chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature detection With current output and PNP/NPN transistor switching output
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L100
ID produktu 9910656
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
100
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-70...500 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 058,00 Kč
Celkem za položku
5 058,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L100
Kontaktovat podporu