chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250-50/150C | TURCK - Váš globální automatizační partner
Temperature detection with current output
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250-50/150C
ID produktu 9910736
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
250
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...150 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Snímače teploty
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250-50/150C
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 409,00 Kč
Celkem za položku
3 409,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu