PT1V-1104-U1-H1141Snímač tlaku s napěťovým výstupem (3drát)100028308Elektrický výstupnapěťový výstup (3drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT600R-2003-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100028005Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojenívnější závit 1/4″ NPT-18
PT1VR-1043-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100028578Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojenívnější závit G 1/2″ (čelní těsnění)
PT1V-1104-I2-H1143Snímač tlaku proudový výstup (2drát)100028307Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT010R-1104-I2-H1141/XSnímač tlaku proudový výstup (2drát)100028317Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT1V-1008-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100012296Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/2″ vnější závit, zadní těsnění a manometr (combi)
PT250R-2104-I2-H1141Snímač tlaku proudový výstup (2drát)100021153Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT6R-1004-IX-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100018206Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT4A-1003-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100020943Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojenívnější závit 1/4″ NPT-18
PT400R-2104-I2-H1141Snímač tlaku proudový výstup (2drát)100021569Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT10V-1004-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100015238Elektrický výstupproudový výstup (2drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
PT250R-2004-U2-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100015901Elektrický výstupnapěťový výstup (3drát)Procesní připojeníG 1/4″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM