chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PT10R-2013-IOL-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs
PT10R-2013-IOL-H1141
ID produktu 100034037
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
2 x spínací výstup
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Materiál snímače tlaku
nerez ocel 1.4016 (AISI 430)
Max. okolní teplota
85
Max. teplota média
135
Min. okolní teplota
-30
Min. teplota média
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
G 1/8″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
Rozsah tlaku
0...10 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrický výstup
2 x spínací výstup
Procesní připojení
G 1/8″ vnější závit (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s těsnicím kroužkem profilu FPM
home
Turck-Shop
Senzory
Tlakové senzory
PT10R-2013-IOL-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
4 092,00 Kč
Celkem za položku
4 092,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu